(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Llave de llave hexagonal larga [con cambio de variación de ángulo] [Cabeza corta] EA573AW-3

Llave de llave hexagonal larga [con cambio de variación de ángulo] [Cabeza corta] EA573AW-3
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Si solo se abre un ángulo de giro de 30 °, la operación es posible.
· Dimensión (mm): 3
· Longitud del eje (mm): 126

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA573AW-3

Número de Parte
EA573AW-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA573AW-3 de la serie Llave de llave hexagonal larga [con cambio de variación de ángulo] [Cabeza corta] EA573AW-3.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico