(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Especificaciones del producto]
· Longitud total: 149 mm a 159 mm
· Mango, material de la punta: acero inoxidable.
· Diámetro de la punta -diámetro 1 mm
· Para limpieza de placa de circuito impreso
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
EA566AF
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA566AF de la serie Juego de sondas de precisión EA566AF.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente