(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

(+) (-) Juego de destornilladores EA557DC-10

(+) (-) Juego de destornilladores EA557DC-10
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Longitud del eje - 100 mm
· Punta x diámetro del eje - (+)#2 x diámetro 6,3 mm
· Ancho de la hoja x espesor de la hoja- (-) 6,0 x 1,0 mm
· Con bolsa-EA925MC-11A

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA557DC-10

Número de Parte
EA557DC-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA557DC-10 de la serie (+) (-) Juego de destornilladores EA557DC-10.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico