(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

(5/16 ") Juego de controladores de impacto EA550XD-2

(5/16 ") Juego de controladores de impacto EA550XD-2
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Peso-1500 g
· (+) Bit- # 2, # 3, # 4
· (-) Bit-1.2 x 8, 1.6 x 9, 1.6 x 10, 2 x 12, 2 x 14 mm
· Broca hexagonal 5, 6, 8, 10 mm
· Torx bit-T30, T40, T45, T50
· Destornillador de ataque-163 mm
· Portapuntas-38 mm
· Ancho de broca en pisos-5/16

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA550XD-2

Número de Parte
EA550XD-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA550XD-2 de la serie (5/16 ") Juego de controladores de impacto EA550XD-2.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico