(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

[+ - Pozi] Juego de brocas de controlador (tipo trinquete) EA550BP-20

[+ - Pozi] Juego de brocas de controlador (tipo trinquete) EA550BP-20
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· El bit se puede almacenar en el mango.
· Ancho a través de hex-1/4
· Longitud-220 mm
· Con imán en la punta del mango
· Tipo de interruptor derecho / izquierdo
· Longitud de la broca-25 mm
· (+) Bit- # 1, # 2
· (-) bit-1.0 x 5.5, 1.2 x 6.5 mm
· Pozidriv bit- # 1, # 2

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA550BP-20

Número de Parte
EA550BP-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA550BP-20 de la serie [+ - Pozi] Juego de brocas de controlador (tipo trinquete) EA550BP-20.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico