(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Tijeras de placa de acero EA544MA-5

Tijeras de placa de acero EA544MA-5
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Capacidad de corte: placa de acero: 1,54 mm, acero inoxidable: 1,24 mm
· Zurdo / derecho
· Longitud total-240 mm
· Longitud de la hoja-30 mm
· Con un resorte

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA544MA-5

Número de Parte
EA544MA-5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico