(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tijeras (para placa de acero) EA544EN-3

Tijeras (para placa de acero) EA544EN-3
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Longitud total - 260 mm
· Longitud de la hoja - 48 mm
· Capacidad de corte-placa de acero: 1,0 mm, acero inoxidable: Placa de cobre de 0,8 mm.: 0,8 mm, placa de aluminio: 1.0 mm
· Para corte recto
· Podrás trabajar con seguridad ya que esta herramienta corta placas de metal sin deformarlas.
· Placas gruesas fáciles de cortar con mecanismo de palanca.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA544EN-3

Número de Parte
EA544EN-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico