(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Alicates para prensar (para terminales sin aislamiento) EA538JG

Alicates para prensar (para terminales sin aislamiento) EA538JG
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Terminal de engaste no aislado, para manguito
· Rango de engarzado (mm2) - 8, 14, 22, 38 mm2
· Longitud total - 334 mm
· Cumple con JIS
· Cumple con JIS, disponible para obras públicas.
· 38 mm2 se puede engarzar a mano.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA538JG

Número de Parte
EA538JG
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico