(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

[ESD] Pinzas de precisión EA535TC-1

[ESD] Pinzas de precisión EA535TC-1
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Longitud total-TC-1 a -11: 120 mm, TG-1 a -11: 140 mm
· Cuchilla: semi flash
· Capacidad de corte (alambre de cobre): 0.1 a 1.2 mm

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA535TC-1

Número de Parte
EA535TC-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico