(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Alicates de agarre de tubo EA531KP-6

Alicates de agarre de tubo EA531KP-6
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Capacidad: Dia 25 a 80 mm.
· Ajuste La ubicación: 25Point
· Peso: 355 g.
· Longitud total: 250 mm.
· Mango: revestimiento de plástico
· Acabado: cromado
· Para accesorios de tubos y conectores, etc.
· Posible ajustar varios objetos con diferentes diámetros ajustando el producto.
· Para uso rudo y resistente
· Acero al cromo vanadio templado al aceite

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA531KP-6

Número de Parte
EA531KP-6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA531KP-6 de la serie Alicates de agarre de tubo EA531KP-6.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico