(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llave ajustable ancha y corta EA530JC-1

Llave ajustable ancha y corta EA530JC-1
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Material-acero al cromo-vanadio
· Rango de sujeción: de 7 a 26 mm
· Longitud - 117 mm
· Peso - 95 gramos
· Debido a que la mandíbula no tiene protuberancias, puede girar una tuerca con esta llave girándola repetidamente.
· El extremo delantero es tan delgado como 2,5 mm.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA530JC-1

Número de Parte
EA530JC-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA530JC-1 de la serie Llave ajustable ancha y corta EA530JC-1.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico