(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llave Ajustable EA530JB-6

Llave Ajustable EA530JB-6
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Material-acero al cromo-vanadio
· Con escala de ancho de apertura
· La punta está doblada 20 grados.
· Gusano de construcción sin holgura usado para evitar sacudidas utilizable de manera similar a una llave de boca
· La punta mide solo 3,7 mm (-6), 4,5 mm (-8)
· Longitud - 168 mm
· Ancho máximo de mandíbula - 20 mm
· Peso - 135 gramos

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA530JB-6

Número de Parte
EA530JB-6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA530JB-6 de la serie Llave Ajustable EA530JB-6.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico