(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

prensa manual (Tipo de leva)

prensa manual (Tipo de leva)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Debido al tipo de leva, se puede obtener una gran cantidad de presión.
· Ideal para corte de troqueles, etc.
· La manija se puede instalar en el lado izquierdo o derecho<EA525X-8>
· Está fabricado en hierro fundido.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA525X-7

Número de Parte
EA525X-7
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Peso 3,3 kg Materiales Hierro fundido Tipo de producto Unidad principal
Tamaño 100×210×216mm Tamaño de la caña ø 13×40mm Longitud de la manija 180mm
Carrera 11mm Profundidad 50mm Espesor prensable 38 a 60 milímetros
Capacidad de presurización 250 kg Especificación 1 4518340012820

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico