(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Puede deslizar y fijar las mordazas con solo una llave hexagonal sin necesidad de reemplazar los pasadores.
Accesorios no ranurados para abrazaderas: Caja
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
EA525AT-11
Peso | 1,0 kilos | Exactitud | ±0.005mm | Paralelismo | 0.003/100mm |
---|---|---|---|---|---|
Materiales | Aleación de acero | Tipo de producto | Unidad principal | Ancho de apertura(mm) | 36 |
Apertura máxima(mm) | 45 | Cuadratura | 0.005/100mm | Especificación 1 | No es necesario reemplazar los pasadores y las mordazas se pueden deslizar y fijar utilizando únicamente una llave hexagonal. Ajuste y fijación de la mandíbula.: Ajuste/fijación/material de llave hexagonal: Acero aleado/precisión: ±0,005 mm·Paralelismo: 0.003/100 mm |
Especificaciones 2 | · Perpendicularidad: 0,005/100 mm·ancho de boca: 36 mm·Apertura máxima: 45mm/peso: 1.0 kg·ENE: 4518340776296 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA525AT-11 de la serie Tornillo de banco de precisión Esco.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente