(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Especificaciones del producto]
· Material: acero al carbono para uso estructural de la máquina.
· Este producto es integralmente forjado y resistente, con el estilo adecuado para el mantenimiento de ferrocarriles.
· Longitud: 1.500 mm.
· Ancho de la punta: 65 mm.
· Diámetro del eje: 28 mm
· Peso: 9.5 kg
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
EA519AZ-150
Validando disponibilidad por importación. Haga clic en la casilla de verificación y complete su solicitud de cotización. Se mostrará la información completa en los siguientes 2 días.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente