(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Alicates de perforación de tubos EA401HG

Alicates de perforación de tubos EA401HG
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Puerto-1/4 bengala (UNF7/16-20)
· Longitud total: alrededor de 200 mm
· Tubo de acero compatible diámetro-3/16, 1/4
· El método de deslizamiento paralelo permite hacer un orificio apropiado con una gran velocidad de flujo en una tubería sin presionar la aguja.
· Espec .: cuerpo

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA401HG

Número de Parte
EA401HG
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico