(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pistola de calor (tipo variable de temperatura) EA365VA-12

Pistola de calor (tipo variable de temperatura) EA365VA-12
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Temperatura del aire caliente - 250 a 600°C
· Flujo de aire - 180 L/minuto
· interruptor-Flujo de aire conmutable a 4 niveles (OFF, FLUJO DE AIRE, BAJO, ALTO)
· Fuente de alimentación-100 V CA, (50/60 Hz)
· Consumo de energía - 1020W
· Tamaño - 253 × 70 × 200 (Alto) mm
· Peso: alrededor de 950 g
· Longitud del código (m) - 30
· Accesorios-boquillas 3 piezas, caja de acero
· Correspondió a un amplio trabajo en la función de fuerza y ​​debilidad.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA365VA-12

Número de Parte
EA365VA-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA365VA-12 de la serie Pistola de calor (tipo variable de temperatura) EA365VA-12.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico