(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juego de pistola de calor EA365VA-10

Juego de pistola de calor EA365VA-10
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Flujo cálido, temperatura-450 ° C, con boquilla concentrada: 500 ° C
· Flujo de aire-180 L/min.
· Fuente de alimentación: 100 V CA, 1000 W
· Interruptor de flujo de aire conmutable a 3 niveles (APAGADO, FLUJO DE AIRE, FLUJO DE AIRE CALIENTE)
· Tamaño-213x70x191 (H) mm
· Peso: aproximadamente 750 g
· Longitud del cable (m) -30
· Accesorios-Cuchara nozzlex1, concentración de viento y calor nozzlex1

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA365VA-10

Número de Parte
EA365VA-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA365VA-10 de la serie Juego de pistola de calor EA365VA-10.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico