(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pistola de calor EA365SB

Pistola de calor EA365SB
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Con estuche
· Temperatura - 50 a 600°C (ajustable en base a 10°C)
· Flujo de aire: 0,25 a 0,5 m3/minuto (10 pasos)
· Fuente de alimentación: 100 V, 1300 W
· Dimensión -205 x 255 mm
· Peso - 1,0 kg
· Longitud del cable - 2,5 m
· Con función de memoria para almacenar hasta 4 datos
· Con dos boquillas de punta (EA365SB-5, -8)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA365SB

Número de Parte
EA365SB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA365SB de la serie Pistola de calor EA365SB.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico