(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Absorbente de soldadura EA323HD

Absorbente de soldadura EA323HD
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Fuente de alimentación-100 V CA 50/60 Hz
· Consumo de energía - 120W
· Especificaciones: enchufe de 2 polos con conexión a tierra
· Rango de temperatura de ajuste: 350 a 450°C
· Salida-24 V CA
· Flujo de succión - 15 L/minuto
· Tamaño: 160 (ancho) × 225 (profundidad) × 120 (alto) mm
· Peso - 3,7 kg
· Bomba de vacío incorporada
· Se puede utilizar de dos maneras: tipo pistola y tipo recto.
· Boquilla (se vende por separado) - EA323HD-3

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA323HD

Número de Parte
EA323HD
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA323HD de la serie Absorbente de soldadura EA323HD.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico