(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Air File EA159SR-5

Air File EA159SR-5
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Longitud total - 250 mm
· Peso - 750 gramos
· Entrada-RC (PT) 1/4
· Accidente cerebrovascular: 10.000 lpm
· Presión de funcionamiento - 0,62 MPa
· Consumo de aire - 170 L/minuto
· Longitud de la manguera - 1,4 m
· Tamaño del portabrocas - 5 mm

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA159SR-5

Número de Parte
EA159SR-5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA159SR-5 de la serie Air File EA159SR-5.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico