(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Modelo: Impresora combinada de precisión de acero de alta velocidad
· Dureza: HRC60 grados
· Establecer contenido: 0-9: 1 cada uno,x 10
· Establecer cantidad de contenido (Libro): 10
· Material: Acero de alta velocidad (SKH-51)
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
UC-15S |
UC-20S |
UC-30S |
UC-40S |
UC-50S |
UC-60S |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Modelo | Sello combinado de precisión de alta velocidad | Establecer contenido | 0-9: 1 cada uno, x 10 | Establecer contenido Cantidad(Libro) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Dureza | HRC60 grados | Material | Acero de alta velocidad (SKH-51) | Características | Se pueden grabar al mismo tiempo caracteres alfanuméricos de hasta 16 dígitos (1,5 mm) a 6 dígitos (6,0 mm). |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente