(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Archivo de corte de escofina (tipo de trabajo principal)

Archivo de corte de escofina (tipo de trabajo principal)
  • Descuento por volumen

[Características] Ambos lados son ásperos (aproximadamente cortados).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HA20030
HA25030
HA30030
HA35030
HI15030
HI20030
HI25030
HI30030
HI35030
MA15090
MA20090
MA25090
MA30090
MA35090
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
AAncho × espesor
(mm)
Ancho
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

200Semicircular21×6-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

250Semicircular25×7-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

300Semicircular30×8.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

350Semicircular34×10-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

150Plano16×4-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

200Plano21×5-
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

250Plano25×6-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

300Plano30×7-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

350Plano34×7.5-
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

150Redondo-φ6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

200Redondo-φ8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

250Redondo-φ10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

300Redondo-φ12
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

350Redondo-φ15

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Para metales blandos.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico