(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Brillante -900 Super Saw

Brillante -900 Super Saw
  • Descuento por volumen

· Longitud total (mm): 105
· Ancho × espesor (mm): 7.0 × 3.0

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HI105B2

Número de Parte
HI105B2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud total(mm) 105 A Plano Ancho × espesor(mm) 7.0×3.0

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HI105B2 de la serie Brillante -900 Super Saw.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico