(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Brillante -900 Super D (archivo de diamante)

Brillante -900 Super D (archivo de diamante)
  • Descuento por volumen

[Características] · Gran nitidez y alta capacidad de corte
· Poca obstrucción y alta durabilidad.
· Una forma única, reconocible al instante = curva humana

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

BDSSA052

Número de Parte
BDSSA052
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

A Triángulo Longitud de archivo × Longitud total(mm) 70×200 Ancho(mm) 4.5
Masa(kg) 0.03

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo BDSSA052 de la serie Brillante -900 Super D (archivo de diamante).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico