(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Ancho (mm): 111
· Profundidad (mm): 50
· Altura (mm): 90
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
B212H90
Tipo | Mordaza Suave | Tipo de Montaje | Tipo Dentado | Tamaño Nominal de Mandíbula Compatible | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Altura de la Mandíbula(mm) | 90 | Fabricante Compatible | Kitagawa | Ancho(mm) | 111 |
Profundidad(mm) | 50 | Altura(mm) | 90 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo B212H90 de la serie Mandíbula de hierro para Kitagawa (Mandíbula alta).
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente