(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Mordaza de hierro para Kitagawa (diámetro pequeño, estándar)【3 piezas por paquete】

Mordaza de hierro para Kitagawa (diámetro pequeño, estándar)
  • Descuento por volumen

· Ancho (mm): 100
· Profundidad (mm): 35
· Altura (mm): 42

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HO-8S-H42

 
Número de Parte
HO-8S-H42
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Mordaza Suave Tipo de Montaje Tipo Dentado Tamaño Nominal de Mandíbula Compatible 8
Altura de la Mandíbula(mm) 42 Fabricante Compatible Kitagawa Ancho(mm) 100
Profundidad(mm) 35 Altura(mm) 42

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HO-8S-H42 de la serie Mordaza de hierro para Kitagawa (diámetro pequeño, estándar).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico