(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juego de trinquete compensado

Juego de trinquete compensado
  • Descuento por volumen

· Estándares para la forma de la punta.: Combinación
· Tamaño de punta Phillips (+): Número 00, número 1, número 2
· Clasificación de un solo artículo/conjunto: Establecer producto
· Eje pasante: Ninguno
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el juego de trinquete acodado, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

DR-06

 
Número de Parte
DR-06
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Combinación Tamaño de la punta / Phillips (+) Número 00 / Numero 1 / Número 2 Tamaño de la punta / cabeza plana (-) ancho de la hoja (mm) B1 4.5、6.0
Clasificación de producto / conjunto único Establecer producto Eje a través NA Lado opuesto(mm) 1.5、2、2.5、3、4
A(mm) 110 B(mm) 23 C(mm) 17
Peso(g) 55 (cuerpo principal), 67 (juego de bits) Código JAN 4989833012069 D(mm) 27

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo DR-06 de la serie Juego de trinquete compensado.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico