(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
El uso de ambas lupas juntas permite un aumento de 7x.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
SL-49
Modelo del Producto | Lupa de bolsillo | Aumento(veces) | 4 / 7 | Tamaño de la lente(mm) | φ 36 |
---|---|---|---|---|---|
Código JAN | 4989833058494 | Tamaño(mm) | H 101 (57) x W 43 x D 18 (cuando está almacenado) | Peso(g) | 54 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SL-49 de la serie Lupa de bolsillo, SL-48/49.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente