(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Modelo de hoja: Papel resistente al agua
· Método de uso: Rectificado manual
· Ancho (mm): 230
· Longitud (mm): 280
· Número contenido en un paquete: 50 piezas
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
280X230-5000
Modelo de hoja | Papel impermeable | Usage Method | Pulido a mano | Tamaño de partícula(#) | 5000 |
---|---|---|---|---|---|
Ancho(mm) | 230 | Longitud(mm) | 280 | Especificaciones | Color marrón |
Número contenido en un paquete | 50 piezas |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 280X230-5000 de la serie Papel resistente al agua STARCKE MATADOR.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente