(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

HO24M / Mordaza suave bidireccional (para HOWA)【2 piezas por paquete】

HO24M / Mordaza suave bidireccional (para HOWA)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Se utiliza acero S45C, que se puede recortar fácilmente y presenta una dureza adecuada.
Además, el procesamiento preciso se realiza prestando atención a la disminución de la precisión de la restauración (desviación central) después de volver a colocar y causar la distorsión del accesorio de la mandíbula maestra.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
HO24M-6
HO24M-8
HO24M-10
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño Nominal de Mandíbula Compatible Altura de la Mandíbula
(mm)
Diámetro Exterior de la Mandíbula
(mm)
Diámetro del mandril
(Pulgada)
Altura
(mm)
Longitud
(mm)
Ancho
(mm)
Trusco Code Masa
(g / grupo)

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

630152.463070.530114-0680840

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

840203.28409035114-06981670

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1050254105010540114-07012780

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Mordaza Suave Tipo de Montaje Tipo Dentado Fabricante Compatible Howa
Tipo de detalles Para HO24M (2 vías) Pitch(mm) 1.5 Características Se utiliza acero S45C, que se puede cortar fácilmente para modificarlo y presenta una dureza adecuada. Además, el procesamiento preciso se realiza prestando atención a la disminución de la precisión de la restauración (desviación central) después de la reconexión y la causa de la distorsión del accesorio de la mandíbula maestra.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico