(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Se utiliza acero S45C, que se puede recortar fácilmente y presenta una dureza adecuada.
Además, el procesamiento preciso se realiza prestando atención a la disminución de la precisión de la restauración (desviación central) después de volver a colocar y causar la distorsión del accesorio de la mandíbula maestra.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
HO7MA-8-60 |
HO7MA-8-90 |
HO7MA-10-60 |
HO7MA-10-90 |
Cargando…
Tipo | Mordaza Suave | Tipo de Montaje | Tipo Dentado | Fabricante Compatible | Howa |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de detalles | Para HO7MA (garra alta) | Pitch(mm) | 1.5 | Longitud(mm) | 90 |
Características | Se utiliza acero S45C, que se puede cortar fácilmente para modificarlo y presenta una dureza adecuada. Además, el procesamiento preciso se realiza prestando atención a la disminución de la precisión de la restauración (desviación central) después de la reconexión y la causa de la distorsión del accesorio de la mandíbula maestra. |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente