(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Nuevo soporte de montaje de herramienta de cuchilla

Nuevo soporte de montaje de herramienta de cuchilla

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Ideal para colocar herramientas en un portaherramientas y montar / quitar pernos de tracción.
· El intercambio es posible en posiciones cómodas para el trabajo, ya sea vertical u horizontalmente.
· Compacto, reduciendo el tiempo de cambio.
· Se utiliza aleación de aluminio para la parte de contacto cónico para evitar arañazos en la parte de la herramienta.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

LF-BT50

Número de Parte
LF-BT50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

L(mm) 245 W(mm) 125 H(mm) 174
H1(mm) 150 L1(mm) 100 L2(mm) 24
D(mm) 90 C(mm) 17.5 M(mm) 16.3

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LF-BT50 de la serie Nuevo soporte de montaje de herramienta de cuchilla.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico