(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Bloque de muela de goma

Bloque de muela de goma
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Hecho de una goma elástica especial llena de arena de pulido duro.
· A diferencia de productos como el papel abrasivo en el que el abrasivo se diluye durante el uso, este producto proporciona un pulido uniforme.
· Además, también permite un pulido limpio y rápido de superficies metálicas curvas y planas.
· Se pueden obtener varios efectos mediante el uso de un lubricante como agua, parafina o solventes.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

GMF240

Número de Parte
GMF240
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Piedra de afilar de goma El tamaño de grano(#) 240 Espesor de la muela(mm) 20
Ancho de piedra de afilar(mm) 50 Longitud de la muela(mm) 70 Color Marrón

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico