(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tira cepillo

Tira cepillo
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Un cepillo dedicado de alta precisión para pelar películas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BSH-1
BSH-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material para el cabello Diámetro del cable
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

59 Días o más

Acero inoxidable0.08
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Alambre de acero duro0.2

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Cepillo tipo rueda Diámetro externo(mm) 35 Parte de montaje Orificio
Diámetro del agujero(mm) 9 Espesor(mm) 27 Número máximo de rotación(min-1) 6800

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico