(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cepillo de rueda de acero inoxidable

Cepillo de rueda de acero inoxidable
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Un cepillo de rueda de acero inoxidable.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BPSF15
BSF200
BSF201
BSF205
BSF211
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(mm)
Diámetro del agujero
(mm)
Largo del pelo
(mm)
Espesor
(mm)
Diámetro de montaje
(mm)
Número máximo de rotación
(min-1)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

751018.513386000
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1009.5322.519556000
1 Pieza(s)Disponible

33 Días o más

10012.722.519556000
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

15015.8837.525754300
1 Pieza(s)Disponible

33 Días o más

25019.0562.5251253000

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Cepillo tipo rueda Material para el cabello Acero inoxidable Diámetro del cable(mm) 0.3
Parte de montaje Orificio

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico