(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 14/12/2024 el día a 4:00 pm el día 15/12/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Herramienta manual de una mano, Terminal de crimpado desnudo, para manga 5 N18

Herramienta manual de una mano, Terminal de crimpado desnudo, para manga 5 N18
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Terminal/manguito de engarzado desnudo
· código ENE: 4906274800239
· Rango: 1.25, 2.0, 3.5, 5.5, 8
· Cordón Trusco: 152-7193
· Largo total (mm): 275

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

5N-18

Número de Parte
5N-18
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicar Terminal de crimpado desnudo / manga Distancia 1.25、2.0、3.5、5.5、8 Dimensiones(mm) 275
Masa(g) 430

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 5N-18 de la serie Herramienta manual de una mano, Terminal de crimpado desnudo, para manga 5 N18.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico