(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 14/12/2024 el día a 4:00 pm el día 15/12/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Herramienta manual de una mano, Terminal de crimpado desnudo, para manguito 214 A

Herramienta manual de una mano, Terminal de crimpado desnudo, para manguito 214 A
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Terminal/manguito de engarzado desnudo
· código ENE: 4906274800260
· Rango: 2.0, 3.5, 5.5, 8, 14
· Cordón Trusco: 152-7207
· Largo total (mm): 297

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

214A

Número de Parte
214A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicar Terminal de crimpado desnudo / manga Distancia 2.0、3.5、5.5、8、14 Dimensiones(mm) 297
Masa(g) 570

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 214A de la serie Herramienta manual de una mano, Terminal de crimpado desnudo, para manguito 214 A.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico