(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cortador de carburo (revestimiento de titanio) Tipo puntiagudo

Cortador de carburo (revestimiento de titanio) Tipo puntiagudo
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Seleccionable entre múltiples formas según la aplicación. Es un cortador de carburo de punta puntiaguda con revestimiento de titanio.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

RD6312G-TN

Número de Parte
RD6312G-TN
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

33 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto diámetro del mango 3 mm Forma de flauta Corte cruzado A Forma de árbol
Material de caña Todo el carburo Diámetro de flauta(mm) 6.3 Longitud de la hoja(mm) 12
Velocidad máxima del motor(mín-1) 25000 Longitud total(mm) 38

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo RD6312G-TN de la serie Cortador de carburo (revestimiento de titanio) Tipo puntiagudo.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico