(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cortador de carburo, tipo punta de corte cónico

Cortador de carburo, tipo punta de corte cónico
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Seleccionable entre múltiples formas según la aplicación. Cortador de carburo afilado de punta cónica.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
RD6312M
RS6312M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Forma de flauta
1 Pieza(s)Disponible

33 Días o más

Corte cruzado
1 Pieza(s)Disponible

33 Días o más

Corte en espiral

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto diámetro del mango 3 mm A Tipo de punta de corte de cono Material de caña Todo el carburo
Diámetro de flauta(mm) 6.3 Longitud de la hoja(mm) 12 Velocidad máxima del motor(mín-1) 25000
Longitud de la manija(mm) 38

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico