(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo de punta puntiaguda de corte de carburo

Tipo de punta puntiaguda de corte de carburo
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Seleccionable entre múltiples formas según la aplicación. Cortador de carburo de punta puntiaguda.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

RS5127G

Número de Parte
RS5127G
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto diámetro del mango 3 mm Forma de flauta Corte en espiral A Forma de árbol
Material de caña Todo el carburo Diámetro de flauta(mm) 5 Longitud de la hoja(mm) 12.7
Velocidad máxima del motor(mín-1) 30000 Longitud total(mm) 38

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico