(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo de bala de corte de carburo

Tipo de bala de corte de carburo
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Seleccionable entre múltiples formas según la aplicación. Cortador de carburo tipo carcasa.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
RD5127C
RD616C
RS4127C
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Modelo del Producto Forma de flauta Diámetro de flauta
(mm)
Longitud de la hoja
(mm)
Velocidad máxima del motor
(mín-1)
Longitud total
(mm)
Longitud de la manija
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

diámetro del mango 3 mmCorte cruzado512.73000038-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

diámetro del vástago 6 mmCorte cruzado61626000-45
1 Pieza(s)Disponible

33 Días o más

diámetro del mango 3 mmCorte en espiral412.73400038-

Cargando…

  1. 1

Información básica

A Cilindro de punta redonda Material de caña Todo el carburo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico