(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cortador de carburo tipo cilíndrico

Cortador de carburo tipo cilíndrico
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Seleccionable entre múltiples formas según la aplicación. Cortador de carburo tipo cilindro.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
RD314A
RD6347A
RD9519A
RS4127A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Modelo del Producto Forma de flauta Diámetro de flauta
(mm)
Longitud de la hoja
(mm)
Velocidad máxima del motor
(mín-1)
Longitud total
(mm)
Longitud de la manija
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

diámetro del mango 3 mmCorte cruzado3143800038-
1 Pieza(s)Disponible

33 Días o más

diámetro del mango 3 mmCorte cruzado6.34.72500038-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

diámetro del vástago 6 mmCorte cruzado9.51918000-45
1 Pieza(s)Disponible

33 Días o más

diámetro del mango 3 mmCorte en espiral412.73400038-

Cargando…

  1. 1

Información básica

A Tipo de cuchilla cilíndrica Material de caña Todo el carburo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico