(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Se puede lograr una superficie pulida uniformemente con menos rasguños profundos en comparación con las muelas con eje.
· Es menos probable que ocurran rebabas, rebabas secundarias y astillado.
[Aplicaciones]
· Adecuado para moler aleación de carburo, cerámica, etc.
· Para el ajuste de la superficie de moldes y desbarbado de equipos de precisión.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
GCM-45 |
GCM-65 |
GCM-85 |
GCM-87 |
GCM-1010 |
GCM-105 |
GCM-107 |
GCM-1311 |
GCM-410 |
GCM-810 |
Cargando…
Modelo | Piedra de afilar de goma | Diámetro del eje(mm) | 3 | A | Cilindro |
---|---|---|---|---|---|
Longitud del eje(mm) | 30 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente