(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Ideal para pulir superficies espejadas para reflejar objetos con la claridad de los espejos.
· El tipo suave es suave y fácil de usar.
· Tipo duro con excelente durabilidad.
· Usar con aplicación de abrasivo.
· Equivalente a aproximadamente # 800 pulido pulido.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
SG-FD100H
Tipo | Disco de fieltro | material de trabajo | acero en general | Diámetro exterior Dimensiones(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Tamaño de partícula(#) | 800 | grano abrasivo | No aplica | Tipo de detalles | Difícil |
Número máximo de rotación(mín-1) | 8000 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente