(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cruz en rueda, tipo de un toque

Cruz en rueda, tipo de un toque
  • Descuento por volumen

· Modelo: Disco multicuchilla
· Diámetro mayor (mm): 100
· Tamaño del diámetro interior (mm): 15
· Velocidad máxima de rotación operativa (milisegundo): 72
· Especificación: grano abrasivo: BZ

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
OCW100-A400
OCW100A150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)
5 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

400
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

150

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Disco de cuchillas múltiples Material de trabajo Acero en general / Acero inoxidable / Aluminio Diámetro exterior Dimensiones(mm) 100
Dimensión del diámetro interno(mm) 15 Grano abrasivo Un grano abrasivo Velocidad máxima de rotación operativa(Sra) 72

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico