(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Barra de carburo NRS, cuchilla del extremo del cilindro Alu Cut

Barra de carburo NRS, cuchilla del extremo del cilindro Alu Cut
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Diámetro del mango 6 mm
· Forma de flauta: Para cortar aluminio
· Forma: Tipo de hoja de extremo cilíndrico
· Información sobre el diámetro del vástago (mm): 8

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TCBTTA160
TCBTTA170
TCBTTA180
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar tipo de producto Diámetro de la hoja
(mm)
Longitud de la hoja
(mm)
Longitud total
(mm)
Información del diámetro del vástago
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Diámetro del vástago 6 mm101965-
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Diámetro del vástago 6 mm122570-
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-1625708

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta de cuchilla Corte de aluminio A Tipo de cuchilla cilíndrica

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico