(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Barra de carburo NRS, huevo

Barra de carburo NRS, huevo
  • Descuento por volumen

· Forma: modelo elíptico
· Información sobre el diámetro del vástago (mm): 8

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
TCBT5220
TCBT5240
TCBT5300
TCBT5300K
TCBT5500
TCBT5500C
TCBT5500K
TCBT5700-8
TCBT5700C
TCBT5700D-8
TCBT5700K
TCBT5800
TCBT5800-8
TCBT5800D-8
TCBTDX550
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar tipo de producto Forma de punta de cuchilla Diámetro de la hoja
(mm)
Longitud de la hoja
(mm)
Longitud total
(mm)
Información del diámetro del vástago
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Diámetro del vástago 3 mmCorte en espiral3638-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Diámetro del vástago 3 mmCorte en espiral61042-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Diámetro del vástago 6 mmCorte en espiral81358-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Diámetro del vástago 6 mmCorte cruzado81358-
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Diámetro del vástago 6 mmCorte en espiral101660-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Diámetro del vástago 6 mmCorte cruzado101660-
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Diámetro del vástago 6 mmCorte cruzado101660-
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-Corte en espiral1222678
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Diámetro del vástago 6 mmCorte cruzado122267-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Corte cruzado1222678
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Diámetro del vástago 6 mmCorte cruzado122267-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Diámetro del vástago 6 mmCorte en espiral162570-
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-Corte en espiral1625708
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Corte cruzado1625708
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Diámetro del vástago 6 mmCorte cruzado101660-

Cargando…

  1. 1

Información básica

A Oval

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico