(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Barra de carburo NRS, elipse

Barra de carburo NRS, elipse
  • Descuento por volumen

· Forma: Elíptica cónica
· Información sobre el diámetro del vástago (mm): 8

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TCBT5200
TCBT5400
TCBT5550
TCBT5550C
TCBT5550K
TCBT5600-8
TCBT5600C
TCBT5600D-8
TCBT5850D
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar tipo de producto Forma de punta de cuchilla Diámetro de la hoja
(mm)
Longitud de la hoja
(mm)
Longitud total
(mm)
Información del diámetro del vástago
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Diámetro del vástago 3 mmCorte en espiral3838-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Diámetro del vástago 6 mmCorte en espiral61450-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Diámetro del vástago 6 mmCorte en espiral81965-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Diámetro del vástago 6 mmCorte cruzado81965-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Diámetro del vástago 6 mmCorte cruzado81965-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-Corte en espiral1232778
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Diámetro del vástago 6 mmCorte cruzado123277-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Corte cruzado1232778
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Corte cruzado1636808

Cargando…

  1. 1

Información básica

A Punta ovalada cónica

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico