(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Barra de carburo NRS, cono inverso

Barra de carburo NRS, cono inverso
  • Descuento por volumen

· Forma: Cónico inverso
· Información sobre el diámetro del vástago (mm): 8

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
TCBT8200
TCBT8400
TCBT8400K
TCBT8500
TCBT8500-8
TCBT8500D-8
TCBT8500K
TCBT8800D
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar tipo de producto Forma de punta de cuchilla Diámetro de la hoja
(mm)
Longitud de la hoja
(mm)
Longitud total
(mm)
Información del diámetro del vástago
(mm)
Ángulo
(°)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Diámetro del vástago 3 mmCorte en espiral3738-10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Diámetro del vástago 6 mmCorte en espiral6750-10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Diámetro del vástago 6 mmCorte cruzado6750-10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Diámetro del vástago 6 mmCorte en espiral121358-20
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-Corte en espiral121358820
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Corte cruzado121358820
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Diámetro del vástago 6 mmCorte cruzado121358-20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Corte cruzado161963818

Cargando…

  1. 1

Información básica

A Tipo de cono inverso

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico